SSH-D-3/4" 80-400
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1301023
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Momentový kľúč
- Na obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- Integrovaná funkcia račne
- Štvorcový pohon
- Vhodné pre: ROTA-S flex 1000, 1200, 1400; ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA-ML flex 2+2 630, 800, 1000, 1200; ROTA-S plus 500-162, 630-252, 800-252, 1000-402
- Štvorhranná prípojka: 3/4"
- Min. krútiaci moment: 80 Nm
- Max. krútiaci moment: 400 Nm
- Hmotnosť: 2.4 kg
Technické údaje
Štvorhranná prípojka | 3/4" |
---|---|
Min. krútiaci moment [Nm] | 80 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 400 |
Hmotnosť [kg] | 2.4 |