AFS3 IOL 100-75
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 1528100
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Monitorovacia jednotka
- Integrované monitorovanie polôh upínacieho posuvného uzáveru a prítomnosti palety prostredníctvom IO-Link.Pre jednoduché dodatočné vybavenie existujúcich modulov NSE3.
- Vhodné pre: Modul 100-75
- Napätie: 24 V DC
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
---|
Rozsah dodávky
Monitorovacia jednotka, návod na prevádzku