AFS3 IOL 176
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 1536492
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Monitorovacia jednotka
- Integrované monitorovanie polôh upínacieho posuvného uzáveru a prítomnosti palety prostredníctvom IO-Link.Pre jednoduché dodatočné vybavenie existujúcich modulov NSE3.
- Vhodné pre: Ø modulu 176
- Napätie: 24 V DC
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
---|
Rozsah dodávky
Monitorovacia jednotka, návod na prevádzku