AFS3-R IOL 138
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 1491363
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Monitorovacia jednotka
- Pre jednoduché dodatočné vybavenie existujúcich robotických modulov NSE3 138.Integrované monitorovanie polôh upínacieho posuvného uzáveru a prítomnosti palety prostredníctvom IO-Link.
- Vhodné pre: NSR3 138
- Napätie: 24 V DC
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
---|
Rozsah dodávky
Monitorovacia jednotka, návod na prevádzku