SGBB-B 160-81-50
Monoblokové čeľuste
Identifikačné číslo 1349865
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bloková čeľusť, pohyblivá
- Vhodné pre: KSC-F 160-480
- Rozhranie 1: W-160
- Rozmery: 160 x 81 x 50 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 4.8 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 81 |
Výška [mm] | 50 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 4.8 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky