SGBB-B 80-40-28
Monoblokové čeľuste
Identifikačné číslo 1349856
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bloková čeľusť, pohyblivá
- Vhodné pre: KSC-F 80, KSC-D 80
- Rozhranie 1: W-80-1
- Rozmery: 80 x 40 x 28 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.7 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 80 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 40 |
Výška [mm] | 28 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.7 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky