SGBB-F 125-66-40
Monoblokové čeľuste
Identifikačné číslo 1349857
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bloková čeľusť, fixná
- Vhodné pre: KSC-F 125
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 66 x 40 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 2.6 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 66 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 2.6 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky