SGBB-F 125-88-39
Monoblokové čeľuste
Identifikačné číslo 430085
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bloková čeľusť, fixná
- Vhodné pre: KSG 125
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 88 x 39 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 3.1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 88 |
Výška [mm] | 39 |
Hmotnosť [kg] | 3.1 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky; bez vrchných čeľustí