SSH-MN Ø120-228
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8700302
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážny kľúč na matice
- Pre montáž skľučovadiel na sústruh
- Kľúčové vyhotovenie s unášacími kolíkmi zapadajúcimi do závitového krúžku
- Vhodné pre: ROTA NC 400-120; ROTA NCF 400-120; ROTA THW 400-120
- Prechodný otvor: 120 mm
- Dĺžka: 228 mm
- Hmotnosť: 3.16 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 228 |
---|---|
Vhodný prechodný otvor [mm] | 120 |
Hmotnosť [kg] | 3.16 |