SSH-MN Ø165-228
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1446103
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážny kľúč na matice
- Pre montáž skľučovadiel na sústruh
- Kľúčové vyhotovenie s unášacími kolíkmi zapadajúcimi do závitového krúžku
- Vhodné pre: ROTA THW3 500-165, 630-165
- Prechodný otvor: 165 mm
- Dĺžka: 228 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 228 |
---|---|
Vhodný prechodný otvor [mm] | 165 |