SSH-MN Ø81-228
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1383213
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážny kľúč na matice
- Pre montáž skľučovadiel na sústruh
- Kľúčové vyhotovenie s unášacími kolíkmi zapadajúcimi do závitového krúžku
- Vhodné pre: ROTA THW3 265-81
- Prechodný otvor: 81 mm
- Dĺžka: 228 mm
- Hmotnosť: 1.96 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 228 |
---|---|
Vhodný prechodný otvor [mm] | 81 |
Hmotnosť [kg] | 1.96 |