SSH-MN Ø86-228
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8700249
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážny kľúč na matice
- Pre montáž skľučovadiel na sústruh
- Kľúčové vyhotovenie s unášacími kolíkmi zapadajúcimi do závitového krúžku
- Vhodné pre: ROTA NCD 255-86, 280-86
- Prechodný otvor: 86 mm
- Dĺžka: 228 mm
- Hmotnosť: 2.1 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 228 |
---|---|
Vhodný prechodný otvor [mm] | 86 |
Hmotnosť [kg] | 2.1 |