SSH-MR Ø104-150-1
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703907
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážny kľúč na matice
- Pre montáž skľučovadiel na sústruh
- Rúrové vyhotovenie s dvomi ovládacími výstupkami
- Vhodné pre: ROTA THW plus 315-104
- Prechodný otvor: 104 mm
- Dĺžka: 150 mm
- Hmotnosť: 4.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 150 |
---|---|
Vhodný prechodný otvor [mm] | 104 |
Hmotnosť [kg] | 4.5 |