SSH-MR Ø106-165
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1301754
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážny kľúč na matice
- Pre montáž skľučovadiel na sústruh
- Rúrové vyhotovenie s dvomi ovládacími výstupkami
- Vhodné pre: ROTA NCE 315-106
- Prechodný otvor: 106 mm
- Dĺžka: 165 mm
- Hmotnosť: 2.1 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 165 |
---|---|
Vhodný prechodný otvor [mm] | 106 |
Hmotnosť [kg] | 2.1 |