SSH-MR Ø53-122.5
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1301751
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážny kľúč na matice
- Pre montáž skľučovadiel na sústruh
- Rúrové vyhotovenie s dvomi ovládacími výstupkami
- Vhodné pre: ROTA NCE 165-53 KV
- Prechodný otvor: 53 mm
- Dĺžka: 122.5 mm
- Hmotnosť: 0.6 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 122.5 |
---|---|
Vhodný prechodný otvor [mm] | 53 |
Hmotnosť [kg] | 0.6 |