SSH-MR Ø66-130
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1301752
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážny kľúč na matice
- Pre montáž skľučovadiel na sústruh
- Rúrové vyhotovenie s dvomi ovládacími výstupkami
- Vhodné pre: ROTA NCE 210-66
- Prechodný otvor: 66 mm
- Dĺžka: 130 mm
- Hmotnosť: 0.7 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 130 |
---|---|
Vhodný prechodný otvor [mm] | 66 |
Hmotnosť [kg] | 0.7 |