SSH-MR Ø81-150
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703906
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážny kľúč na matice
- Pre montáž skľučovadiel na sústruh
- Rúrové vyhotovenie s dvomi ovládacími výstupkami
- Vhodné pre: ROTA NCX 260-81; ROTA THW plus 260-81
- Prechodný otvor: 81 mm
- Dĺžka: 150 mm
- Hmotnosť: 3 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 150 |
---|---|
Vhodný prechodný otvor [mm] | 81 |
Hmotnosť [kg] | 3 |