SSH-MS Ø180-200
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8700956
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážny kľúč na matice
- Pre montáž skľučovadiel na sústruh
- Kľúčové vyhotovenie s unášacími kolíkmi zapadajúcimi do závitového krúžku
- Vhodné pre: ROTA NC/F 630-180
- Prechodný otvor: 180 mm
- Dĺžka: 200 mm
- Hmotnosť: 2.1 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 200 |
---|---|
Vhodný prechodný otvor [mm] | 180 |
Hmotnosť [kg] | 2.1 |