SSH-MS Ø350-292
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8704038
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážny kľúč na matice
- Pre montáž skľučovadiel na sústruh
- Kľúčové vyhotovenie s unášacími kolíkmi zapadajúcimi do závitového krúžku
- Vhodné pre: ROTA NC 1000-350
- Prechodný otvor: 350 mm
- Dĺžka: 292 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 292 |
---|---|
Vhodný prechodný otvor [mm] | 350 |