SGV 65-64-34.9
Nastaviteľné čeľuste
Identifikačné číslo 490732
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prestavovacia čeľusť grip
- Vhodné pre: KSM2 90
- Rozhranie 1: W-65-2
- Rozhranie 2: W-SEI
- Rozmery: 65 x 64 x 34,9 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 1
- Hmotnosť: 1.2 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 64 |
Výška [mm] | 34.9 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.2 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť; bez upínacích vložiek