PDSC M14-62
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Identifikačné číslo 1398349
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Nastavovacia skrutka
- Na upevňovanie upínacích kolíkov s prechodným otvorom
- Priemer hlavy: 22.6 mm
- Závit : M14
- Dĺžka skrutky: 62 mm
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technické údaje
Priemer hlavy [mm] | 22.6 |
---|---|
Závit | M14 |
Dĺžka skrutky [mm] | 62 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Nastavovacia skrutka