SGWB-CG3-B 40-40.3-28
Agarre de mordazas reversibles
Identifikačné číslo 1414567
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Agarre de carburo de la mordaza reversible, móvil
- Indicado para: KSC3 80
- Dimensiones: 40 x 40,3 x 28 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Peso: 0.4 kg
Technické údaje
| Ancho [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 40.3 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.4 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación