SGWB-G3-B 65-57-33
Obojstranné čeľuste s diamantovým povrchom
Identifikačné číslo 1514380
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Obojstranná čeľusť s diamantovým povrchom, pohyblivá
- Vhodné pre: KSC3 125
- Rozmery: 65 x 57 x 33 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.9 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 57 |
Výška [mm] | 33 |
Max. upínacia sila [kN] | 25 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky