SGWB-G3-F 40-40.5-28
Obojstranné čeľuste s diamantovým povrchom
Identifikačné číslo 432730
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Otočná čeľusť s diamantovým povrchom, pevná
- Vhodné pre: KSC-F 80-214
- Rozmery: 40 x 40,5 x 28 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.4 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 40 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 40.5 |
Výška [mm] | 28 |
Max. upínacia sila [kN] | 15 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky