SGWB-G3-F 40-64-34.9
Obojstranné čeľuste s diamantovým povrchom
Identifikačné číslo 490728
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Obojstranná upínacia čeľusť
- Vhodné pre: KSM2 90
- Rozhranie 1: W-40
- Rozmery: 40 x 64 x 34,9 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 1
- Hmotnosť: 0.9 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 40 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 64 |
Výška [mm] | 34.9 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť