SGWB-G5-B 40-57-27
Obojstranné čeľuste s diamantovým povrchom
Identifikačné číslo 1494303
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Obojstranná upínacia čeľusť
- Čeľusť s možnosťou rýchlej výmeny
- Vhodné pre: KSX-C2 125
- Rozmery: 40 x 57 x 27 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Hmotnosť: 0.8 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 40 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 57 |
Výška [mm] | 27 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.8 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť