SGWB-B 100-67-34
Obojstranné čeľuste
Identifikačné číslo 430090
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Obojstranná čeľusť, pohyblivá
- Vhodné pre: KSG 100, KSO 100
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 100 x 67 x 34 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 1.1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 67 |
Výška [mm] | 34 |
Hmotnosť [kg] | 1.1 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky; bez vrchných čeľustí