SGWB-B 125-57-27
Obojstranné čeľuste
Identifikačné číslo 1502843
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vhodné pre: KSX-C2 125
- Rozmery: 125 x 57 x 27 mm
- Hmotnosť: 0.9 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 57 |
Výška [mm] | 27 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.9 |