SGWB-B 125-82-40
Obojstranné čeľuste
Identifikačné číslo 1395495
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Obojstranná čeľusť, pohyblivá
- Vhodné pre: KSG 125
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozhranie 2: W-125-2
- Rozmery: 125 x 82 x 40 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 2.5 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 82 |
Výška [mm] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 2.5 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky; bez vrchných čeľustí