SGWB-B 160-108-49
Obojstranné čeľuste
Identifikačné číslo 430044
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Obojstranná čeľusť, pohyblivá
- Vhodné pre: KSG 160
- Rozhranie 1: W-160
- Rozmery: 160 x 108 x 49 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 4.2 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 108 |
Výška [mm] | 49 |
Hmotnosť [kg] | 4.2 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky; bez vrchných čeľustí