SGWB-E-F 90-64-34.9
Obojstranné čeľuste
Identifikačné číslo 1329339
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Obojstranná čeľusť
- Vhodné pre: KSM2 90
- Rozhranie 1: W-90
- Rozmery: 90 x 64 x 34,9 mm
- Počet otvorov v rastri: 1
- Hmotnosť: 1.3 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 90 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 64 |
Výška [mm] | 34.9 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.3 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť