SGWB-F 125-88-39
Obojstranné čeľuste
Identifikačné číslo 430089
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Obojstranná čeľusť, pevná
- Rozhranie 1: W-125-1
- Vhodné pre: KSG 125
- Rozmery: 125 x 88 x 39 mm
- Hmotnosť: 2.3 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 88.0 |
| Height [mm] | 39.0 |
| Weight [kg] | 2.3 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws; without top jaws