SGS-B 100-85-50
Oceľové čeľuste
Identifikačné číslo 430098
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Oceľová čeľusť, pohyblivá
- Vrátane skrutiek
- Vhodné pre: KSG 100
- Rozmery: 99 x 85 x 50 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 3.3 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 99 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 85 |
Výška [mm] | 50 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 3.3 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky