SGS-B 125-100-50
Oceľové čeľuste
Identifikačné číslo 430099
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Oceľová čeľusť, pohyblivá
- Vrátane skrutiek
- Vhodné pre: KSG 125
- Rozmery: 125 x 100 x 50 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 4.4 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 100 |
Výška [mm] | 50 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 4.4 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky