SGS-B 125-57-33
Oceľové čeľuste
Identifikačné číslo 1453106
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Oceľová čeľusť
- Čeľusť s možnosťou rýchlej výmeny
- Vhodné pre: KSX-C2 125
- Rozmery: 125 x 57 x 33 mm
- Hmotnosť: 2 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 57 |
Výška [mm] | 33 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 2 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť