SGS-F 125-110-50
Oceľové čeľuste
Identifikačné číslo 430097
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Oceľová čeľusť, pevná
- Vrátane skrutiek
- Vhodné pre: KSG 125
- Rozmery: 125 x 110 x 50 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 4.9 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 110 |
Výška [mm] | 50 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 4.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky