SDE 99
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 471038
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranný kryt
- Na zatváranie upínacieho rozhrania
- Veľkosť upínacieho čapu: 40 mm
- Materiál: Hliník
- Hmotnosť: 0.3 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 99 |
---|---|
Materiál | Hliník |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Ochranný kryt