SBS-T-C2 260
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8705185
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s nastaviteľným dorazom
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
- Priemer: 65.5 mm
- Hmotnosť: 3.2 kg
Technické údaje
ØC [mm] | 61 |
---|---|
ØD [mm] | 65.5 |
E min. [mm] | 0 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 96.8 |
ØG [mm] | 40 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Hmotnosť [kg] | 3.2 |