SBS-T-E 165
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1300323
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s nastaviteľným dorazom
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA NCE 165-53 KV
- Priemer: 46.5 mm
- Hmotnosť: 1.4 kg
Technické údaje
ØC [mm] | 42 |
---|---|
ØD [mm] | 46.5 |
E min. [mm] | 0 |
E max. [mm] | 110 |
F [mm] | 104.5 |
ØG [mm] | 30 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Hmotnosť [kg] | 1.4 |