SBS-T-E 315
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1344116
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s nastaviteľným dorazom
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA NCE 315-106
- Priemer: 80.5 mm
- Hmotnosť: 4.6 kg
Technické údaje
ØC [mm] | 75 |
---|---|
ØD [mm] | 80.5 |
E min. [mm] | 0 |
E max. [mm] | 110 |
F [mm] | 104.5 |
ØG [mm] | 50 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Hmotnosť [kg] | 4.6 |