SBS-T-S 160
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8704853
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s nastaviteľným dorazom
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA-S plus 2.0 160-42
- Priemer: 42 mm
- Hmotnosť: 0.9 kg
Technické údaje
B [mm] | 28.8 |
---|---|
ØC [mm] | 34 |
ØD [mm] | 42 |
E min. [mm] | 28.8 |
E max. [mm] | 88.3 |
F [mm] | 141.5 |
ØG [mm] | 24 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Hmotnosť [kg] | 0.9 |