SBS-T-S 200
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8704854
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s nastaviteľným dorazom
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA-S plus 200-52
- Priemer: 52 mm
- Hmotnosť: 2 kg
Technické údaje
B [mm] | 32.3 |
---|---|
ØC [mm] | 42 |
ØD [mm] | 52 |
E min. [mm] | 32.3 |
E max. [mm] | 91.1 |
F [mm] | 147.8 |
ØG [mm] | 30 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Hmotnosť [kg] | 2 |