SBS-T-S 250
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8704855
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s nastaviteľným dorazom
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA-S plus 2.0 250-62
- Priemer: 62 mm
- Hmotnosť: 1.9 kg
Technické údaje
B [mm] | 38.3 |
---|---|
ØC [mm] | 51 |
ØD [mm] | 62 |
E min. [mm] | 38.3 |
E max. [mm] | 80.3 |
F [mm] | 140 |
ØG [mm] | 35 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Hmotnosť [kg] | 1.9 |