SBS-T-S 315
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8704856
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s nastaviteľným dorazom
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA-S plus 2.0 315-92
- Priemer: 92 mm
- Hmotnosť: 4.1 kg
Technické údaje
B [mm] | 44 |
---|---|
ØC [mm] | 75 |
ØD [mm] | 92 |
E min. [mm] | 44 |
E max. [mm] | 68 |
F [mm] | 147 |
ØG [mm] | 50 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Hmotnosť [kg] | 4.1 |