SBS-T-W 165
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703501
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s nastaviteľným dorazom
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA THW plus 165-43
- Priemer: 46.5 mm
- Hmotnosť: 1 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 43 |
---|---|
B [mm] | 23.5 |
ØC [mm] | 42 |
ØD [mm] | 46.5 |
E min. [mm] | 23.5 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 91.5 |
ØG [mm] | 30 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Hmotnosť [kg] | 1 |