SBS-T-W 185-46
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703690
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s nastaviteľným dorazom
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA THW plus 185-52
- Priemer: 46.5 mm
- Hmotnosť: 1.2 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 23.5 |
ØC [mm] | 42 |
ØD [mm] | 46.5 |
E min. [mm] | 23.5 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 88.4 |
ØG [mm] | 30 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Hmotnosť [kg] | 1.2 |