SBS-T-W 185-55
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703235
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s nastaviteľným dorazom
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA THW plus 185-52
- Priemer: 55.5 mm
- Hmotnosť: 1.3 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 23.5 |
ØC [mm] | 51 |
ØD [mm] | 55.5 |
E min. [mm] | 23.5 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 88.4 |
ØG [mm] | 35 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Hmotnosť [kg] | 1.3 |