SBS-T-W 215-65
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703240
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s nastaviteľným dorazom
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA THW plus 215-66
- Priemer: 65.5 mm
- Hmotnosť: 2 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 66 |
---|---|
B [mm] | 28 |
ØC [mm] | 61 |
ØD [mm] | 65.5 |
E min. [mm] | 28 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 83 |
ØG [mm] | 40 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Hmotnosť [kg] | 2 |