SBS-T-W 315-80
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703694
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s nastaviteľným dorazom
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA THW plus 315-104
- Priemer: 80.5 mm
- Hmotnosť: 4.5 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 104 |
---|---|
B [mm] | 37 |
ØC [mm] | 75 |
ØD [mm] | 80.5 |
E min. [mm] | 38 |
E max. [mm] | 105.8 |
F [mm] | 78 |
ØG [mm] | 50 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Hmotnosť [kg] | 4.5 |