SBS-S-C2 315
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8705196
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s ostrekovacími dýzami
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Chladiaca kvapalina sa môže aplikovať priamo na obrobok pomocou integrovanej rozprašovacej trysky
- Vhodné pre: ROTA NC(-F) plus 2 315-104
- Priemer: 32 mm
- Hmotnosť: 4.2 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 104 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 48 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 47 |
ØG [mm] | 76 |
H | M6 x 10 |
Hmotnosť [kg] | 4.2 |